Robot linear ruangan | DLE-RG-0014 | Area kerja 500 x 500 x 200mm

DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
1 dari 4
Robot linear ruangan | DLE-RG-0014 | Area kerja 500 x 500 x 200mm
Robot linear ruangan | DLE-RG-0014 | Area kerja 500 x 500 x 200mm
Robot linear ruangan | DLE-RG-0014 | Area kerja 500 x 500 x 200mm
Robot linear ruangan | DLE-RG-0014 | Area kerja 500 x 500 x 200mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informasi produk

  • Payload hingga 10,0 kg
  • Area kerja 500 x 500 x 200 mm
  • Derajat kebebasan: 3
  • Kecepatan axis X & Y hingga 0,5 m/s
  • Z axis (spindle axis) kecepatan max 20 mm/s
  • Pengulangan ± 0,5 mm


Tersedia secara opsional

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0014-AC-500-500-200
Motor stepper
0.5
Tidak ada pengontrol

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi