Robot linear ruangan | DLE-RG-0012 | Ruang kerja 800 x 800 x 500mm

DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
1 dari 4
Robot linear ruangan | DLE-RG-0012 | Ruang kerja 800 x 800 x 500mm
Robot linear ruangan | DLE-RG-0012 | Ruang kerja 800 x 800 x 500mm
Robot linear ruangan | DLE-RG-0012 | Ruang kerja 800 x 800 x 500mm
Robot linear ruangan | DLE-RG-0012 | Ruang kerja 800 x 800 x 500mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informasi produk

  • Muatan hingga 5,0 kg
  • Area kerja 800 x 800 x 500 mm
  • Derajat kebebasan: 3
  • Kecepatan: hingga 0,5 m/s
  • Pengulangan ± 0,5 mm


Tersedia secara opsional

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0012-AC-800-800-500
Motor stepper
0.5
Tidak ada pengontrol

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi