Robot linear ruangan | DLE-RG-0004 | Workspace 2000 x 2000 x 1000mm

DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
1 dari 3
DLE-RG-0004 product image
DLE-RG-0004 product image
DLE-RG-0004 product image

Informasi produk

  • Muatan hingga 10.0 kg
  • Area kerja 2000 x 2000 x 1000 mm
  • Derajat kebebasan: 3
  • Kecepatan dalam X: hingga 0,2 m/s
  • Kecepatan di Y & Z: hingga 0,4 m/s
  • Pengulangan ± 0,5 mm


Tersedia secara opsional

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0004
Motor stepper
0.4
Tidak ada pengontrol

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi