Robot linear ruangan | DLE-RG-0003 | Ruang kerja 800 x 800 x 500mm

DLE-RG-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0003 product image
igus-icon-lupe
1 dari 4
Robot linear ruangan | DLE-RG-0003 | Ruang kerja 800 x 800 x 500mm
Robot linear ruangan | DLE-RG-0003 | Ruang kerja 800 x 800 x 500mm
Robot linear ruangan | DLE-RG-0003 | Ruang kerja 800 x 800 x 500mm
Robot linear ruangan | DLE-RG-0003 | Ruang kerja 800 x 800 x 500mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informasi produk

  • Payload up to 5.0 kg
  • Area kerja 800 x 800 x 500 mm
  • Derajat kebebasan: 3
  • Kecepatan: hingga 0,5 m/s
  • Pengulangan ± 0,5 mm


Tersedia secara opsional

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0003
Motor stepper
0.5
Tidak ada pengontrol
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi