Robot linear ruangan | DLE-RG-0002 | Ruang kerja 400 x 400 x 150mm

DLE-RG-0002 product image
igus-icon-lupe

Informasi produk

  • Muatan hingga 2,0 kg
  • Area kerja 400 x 400 x 150 mm
  • Derajat kebebasan: 3
  • Kecepatan: hingga 0,5 m/s
  • Pengulangan ± 0,5 mm


Tersedia secara opsional

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0002
Motor stepper
0.5
Tidak ada pengontrol

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi