Informasi produk
- Muatan
hingga 2,5 kg
- Area kerja 500 x 500 x 100 mm
- Derajat
kebebasan: 3
- Kecepatan:
hingga 0,5 m/s
- Pengulangan
± 0,5 mm
Tersedia secara opsional
Informasi produk
Tersedia secara opsional
Robot gantry
ruang
Untuk berbagai macam tugas, igus menawarkan portal robot sebagai portal permukaan, linier, dan
ruang. Portal igus berisi modul linear drylin dan
sumbu linear drylin pra-konfigurasi dengan motor stepper igus serta semua komponen yang diperlukan untuk
pemasangan mandiri.
Contoh aplikasi
Aplikasi khas dari robot portal ruang drylin® kami adalah pick & place,
tugas pengambilan dan penyusunan conveyor belt di ruang tiga dimensi. Dalam
hampir semua kasus, robot portal ruang menyediakan platform tempat
pelanggan kami membangun aplikasi mereka. Tugas pengambilan dapat diterapkan dengan sangat cepat dalam
kebersamaan dengan gripper atau cangkir hisap.
Sumbu X
terdiri dari: dua toothed belt axis drylin® ZLW-1040, versi standar,
tegangan toothed belt 200 N, umpan 70 mm/putaran, profil aluminium, permukaan: hard
anodized, toothed belt PU dengan tegangan baja, putih, carriage pemandu dengan
panjang 100 mm, penampang terbuat dari plastik, digerakkan oleh motor stepper igus dalam
ukuran NEMA23 dengan encoder, disinkronkan secara mekanis oleh poros vertikal aluminium AWMP-10
Sumbu Y
terdiri dari: toothed belt axis drylin® ZLW-1080, versi standar, tegangan
toothed belt 200 N, umpan 70 mm/putaran, profil aluminium, permukaan: hard anodized,
toothed belt PU dengan tegangan baja, putih, carriage pemandu dengan panjang 100
mm, penampang aluminium, digerakkan oleh motor stepper ukuran igus NEMA23 dengan encoder
Sumbu Z
Terdiri dari: sumbu kantilever drylin® GRW-0630, umpan 44 mm/putaran, profil aluminium,
permukaan: hard anodized, penampang terbuat dari aluminium, digerakkan oleh motor
stepper igus dalam ukuran NEMA17 dengan encoder
Sistem kontrol
Perangkat lunak igus® Robot Control memungkinkan pengendalian dan pemrograman
robot yang sederhana dan intuitif serta pintu masuk yang mudah ke dalam otomatisasi.
Struktur modular memungkinkan untuk mengontrol berbagai kinematika igus,
seperti robot delta. Robot portal dapat dikontrol secara langsung dengan segala
kelebihannya oleh igus® Robot Control kami.
Perangkat lunak kontrol robot igus yang gratis dan bebas lisensi terintegrasi ke dalam
kontrol sehingga menggunakan konsep pengoperasian yang seragam dan layanan komunikasi
yang konsisten untuk banyak komponen suatu sistem. Ini berarti upaya perencanaan proyek yang lebih sedikit
dan pengoperasian yang lebih cepat.
igus Robot Control bukan bagian dari artikel dan dapat dibeli dari kami
sebagai opsi. Kontrol master tidak diperlukan.
Jika Anda ingin menggunakan kontroler (robot) Anda sendiri, itu juga bukan masalah.
Atau, dimungkinkan juga untuk mengoperasikan setiap sumbu secara individual dengan
kontroler. Misalnya dengan kontrol motor igus® dryve D1 kami. Dengan arsitektur kontrol ini, Anda memerlukan kontrol motor dan kontrol master tambahan
untuk setiap sumbu linear atau motor, yang mengontrol koordinasi gerakan.
Anda kemudian harus memprogram kinematika invers untuk robot delta sendiri di lingkungan pengembangan Anda.
Kontrol motor bukan bagian dari artikel dan dapat dibeli dari kami
sebagai opsi. Kontrol master saat ini tidak ditawarkan oleh igus.
Aksesori opsional
Set kabel untuk kinematika 3 sumbu dalam 3, 5, atau 10 m, igus® Robot Control untuk robot Gantry, Dimensi lain tersedia atas permintaan atau set e-chain untuk DLE-RG-0001 dijual terpisah.
Informasi lebih lanjut
Kapasitas muatan maksimum adalah hingga 2,5 kg. Di sini, motor sumbu Z mendapat beban berat
dan keausan meningkat. Jika Anda tidak yakin apakah Anda dapat menggunakan produk
seperti yang diinginkan, silakan hubungi kami. Dengan jenis teknis, kami dapat menawarkan berbagai
ukuran dengan langkah hingga 6 m dan kapasitas beban 20 kg. Jangan ragu untuk
menghubungi kami atau menggunakan konfigurator robot linier (beta).spec
Informasi lebih lanjut: Kategori:Gantry - Wiki

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB