1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: JTM-0512-020
- Bahan: iglidur® J
- Bentuk: Toko thrust washers
- Dimensi:
- d1 5 mm
- d2 12 mm
- s 2 mm
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Endurance runner yang serbabisa, sangat tahan aus di (hampir) semua poros dengan koefisien gesekan yang sangat rendah
- Keausan rendah terhadap bahan poros yang berbeda
- Koefisien gesekan yang rendah selama beroperasi secara kering
- Meredam getaran
iglidur® J | The versatile endurance runner
Area aplikasi yang khas
Vending machinery
Industri percetakan
Industri minuman
Penerbangan
Cleanroom
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Solusi industri
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
- Lebih dari 250 dimensi tersedia dari stok
- Tahan aus di berbagai bahan shaft yang berbeda
- Koefisien gesekan yang rendah selama beroperasi secara kering
- Peredam getaran
- Ketahanan kimia yang baik
- Bahan terbaik untuk digunakan dengan bahan shaft lunak berbiaya rendah
- Penyerapan kelembapan rendah
Area aplikasi yang khas
Vending machinery
Industri percetakan
Industri minuman
Penerbangan
Cleanroom
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Solusi industri
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Tidak yakin apakah itu cocok?