iglidur® W300, thrust washer, mm - W300TM

The classic endurance runner, very wear resistant on (virtually) all shafts

iglidur® W300, thrust washer, mm - W300TM
iglidur® W300, thrust washer, mm - W300TM drawing
1 dari 2
iglidur® W300, thrust washer, mm - W300TM
iglidur® W300, thrust washer, mm - W300TM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: WTM-0509-006
  • Bahan: iglidur® W300
  • Formulir: Toko thrust washers
  • Dimensi:
    • d1 5 mm
    • d2 9.5 mm
    • s 0.6 mm
    • h 0.3 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi bahan:
The classic endurance runner, very wear resistant on (virtually) all shafts
  • For especially long service life
  • Low coefficient of friction
  • Extremely high wear resistance
iglidur® W300 | endurance runner klasik, sangat tahan aus di hampir semua shaft
 
  • Lebih dari 400 dimensi tersedia dari stok
  • Untuk layanan masa pakai yang lama
  • Koefisien gesekan rendah
  • Ketahanan aus yang sangat tinggi
  • Juga cocok untuk shaft yang lunak
  • Tahan terhadap kotoran
  • Tanpa-pelumasan dan tanpa-perawatan
iglidur® W300 memberikan ketahanan aus yang luar biasa, bahkan di lingkungan yang keras atau saat digunakan dengan shaft yang kasar. Material ini adalah yang paling tahan terhadap efek eksternal dari seluruh rentang iglidur®.
 
Area aplikasi yang khas
 
Vending machinery
Printing industry
Wood industry
Machine tools
 
Aplikasi lebih lanjut dapat ditemukan di sini:
Industry solutions
 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika masa pakai yang sangat tinggi diperlukan
  • Ketika koefisien gesekan dinamis yang rendah dan ketahanan aus yang tinggi diperlukan
  • Untuk digunakan pada 304 stainless steel shaft
  • Untuk lingkungan yang keras dan shaft yang kasar
  • Tahan terhadap-kotoran
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi