iglidur® Z, thrust washer, mm - ZTM

Masa pakai sangat panjang dalam kondisi ekstrem

iglidur® Z, thrust washer, mm - ZTM
iglidur® Z, thrust washer, mm - ZTM drawing
1 dari 2
iglidur® Z, thrust washer, mm - ZTM
iglidur® Z, thrust washer, mm - ZTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: ZTM-1430-015
  • Bahan: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Part yang terbuat dari material iglidur® Z yang tunduk pada pembatasan ekspor. Formulir yang sesuai akan dikirimkan kepada Anda setelah pesanan Anda diterima.
  • Bentuk: Toko thrust washers
  • Dimensi:
    • d1 14 mm
    • d2 30 mm
    • d4 25 mm
    • d5 2 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Masa pakai yang sangat panjang dalam kondisi ekstrem, tahan terhadap keausan dan benturan bahkan pada beban dan suhu tinggi
  • Ketahanan aus yang sangat baik, terutama pada beban tinggi
  • Ketahanan suhu yang tinggi
  • Untuk beban ekstrim
iglidur® Z – Masa pakai yang sangat lama dalam kondisi ekstrem - Tahan terhadap keausan & benturan bahkan pada beban dan suhu tinggi
 
  • Ketahanan aus yang sangat baik, terutama pada beban tinggi
  • Ketahanan suhu yang tinggi
  • Untuk beban ekstrim
  • Untuk kecepatan permukaan yang tinggi
  • Tahan terhadap beban tepi
  • Tanpa pelumas dan tanpa pemeliharaan
  • Rangkaian standar dari stok
Kekuatan compressive yang sangat tinggi ditambah dengan elastisitas tinggi memungkinkan bearing iglidur® Z mendapatkan spesifikasi yang menonjol terkait dengan shaft yang lunak, beban tepi, dan benturan. Bearing ini juga cocok untuk suhu hingga +250 °C.
 
Area aplikasi yang khas
 
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
 
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Industry solutions
 
Kapan ini digunakan?
  • Untuk suhu terus menerus hingga +250° C jangka panjang atau +310° C jangka pendek
  • Ketika ketahanan aus yang tinggi diperlukan, terutama pada beban radial yang tinggi
  • Untuk kecepatan permukaan yang tinggi
  • Untuk pembebanan tepi dalam kombinasi dengan tekanan permukaan yang tinggi
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai 
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi