1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: FSM-0203-03
- Bahan: iglidur® F
- Bentuk: Toko sleeve bearings
- Dimensi:
- d1 2 mm
- d2 3.5 mm
- b1 3 mm
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Tahan terhadap tekanan tepi
- Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
- Menghantarkan listrik
iglidur® F | Konduktif secara elektrik, sangat tahan terhadap tekanan
Kekakuan dan kekerasan tertinggi, di samping itu sangat konduktif: dalam hal konduktivitas listrik pada bushing, yaitu terutama dalam aplikasi di mana pengisian elektrostatik tidak boleh terjadi, iglidur® F adalah pilihan yang tepat. Bushing iglidur® F sangat tahan terhadap beban. Pada suhu ruang, komponen ini dapat dibebani secara statis hingga 105MPa.
Aplikasi tipikal
Otomotif
Industri tekstil
Temukan aplikasi lainnya di sini:
Solusi industri
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Kekakuan dan kekerasan tertinggi, di samping itu sangat konduktif: dalam hal konduktivitas listrik pada bushing, yaitu terutama dalam aplikasi di mana pengisian elektrostatik tidak boleh terjadi, iglidur® F adalah pilihan yang tepat. Bushing iglidur® F sangat tahan terhadap beban. Pada suhu ruang, komponen ini dapat dibebani secara statis hingga 105MPa.
Aplikasi tipikal
Otomotif
Industri tekstil
Temukan aplikasi lainnya di sini:
Solusi industri
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?