iglidur® J, thrust washer, mm - JTM

Endurance runner yang serbabisa, sangat tahan aus di (hampir) semua poros dengan koefisien gesekan yang sangat rendah

iglidur® J, thrust washer, mm - JTM
iglidur® J, thrust washer, mm - JTM drawing
1 dari 2
iglidur® J, thrust washer, mm - JTM
iglidur® J, thrust washer, mm - JTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: JTM-0512-020
  • Bahan: iglidur® J
  • Bentuk: Toko thrust washers
  • Dimensi:
    • d1 5 mm
    • d2 12 mm
    • s 2 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Endurance runner yang serbabisa, sangat tahan aus di (hampir) semua poros dengan koefisien gesekan yang sangat rendah
  • Keausan rendah terhadap bahan poros yang berbeda
  • Koefisien gesekan yang rendah selama beroperasi secara kering
  • Meredam getaran
iglidur® J | The versatile endurance runner
 
  • Lebih dari 250 dimensi tersedia dari stok
  • Tahan aus di berbagai bahan shaft yang berbeda
  • Koefisien gesekan yang rendah selama beroperasi secara kering
  • Peredam getaran
  • Ketahanan kimia yang baik
  • Bahan terbaik untuk digunakan dengan bahan shaft lunak berbiaya rendah
  • Penyerapan kelembapan rendah
Salah satu keuntungan utama iglidur® J thrust washers adalah kombinasi koefisien gesekan yang rendah saat beroperasi kering dan kecenderungan stick-slip yang rendah. Dengan tekanan permukaan maksimum yang disarankan sebesar 35 MPa, thrust washer iglidur® J tidak cocok untuk beban yang ekstrem.
 
Area aplikasi yang khas
 
Vending machinery
Industri percetakan
Industri minuman
Penerbangan
Cleanroom
 
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Solusi industri
 
Kapan ini digunakan?
  • Untuk kecepatan tinggi
  • Untuk ketahanan aus tertinggi pada tekanan rendah hingga sedang
  • Keausan rendah terhadap berbagai shaft
  • Ketika koefisien gesekan yang rendah dalam operasi kering diperlukan
  • Peredam getaran
  • Ketika chemical resistance yang baik diperlukan
  • Performa terbaik dengan bahan shaft yang empuk dan murah
  • Penyerapan kelembapan rendah
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi