iglidur® H370, sleeve bearing, imperial - H370SI

Masa pakai yang sangat lama di bawah air dan media resistance yang tinggi

iglidur® H370, sleeve bearing, imperial - H370SI
iglidur® H370, sleeve bearing, imperial - H370SI drawing
1 dari 2
iglidur® H370, sleeve bearing, imperial - H370SI
iglidur® H370, sleeve bearing, imperial - H370SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: H370SI-0203-03
  • Bahan: iglidur® H370
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Ketahanan aus yang baik pada suhu tinggi
  • Cocok untuk kecepatan yang sangat tinggi
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Penyerapan kelembaban rendah
  • Ketahanan aus yang sangat baik di bawah air
  • Resistensi media yang sangat tinggi
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
  • Menghantarkan listrik
iglidur® H370 | Masa pakai tertinggi di bawah air dan media resistance
Untuk aplikasi di bawah air, iglidur® H370 adalah solusi yang tepat. Bearing menyerap beban yang sangat tinggi, tahan terhadap bahan kimia, dan dapat digunakan pada suhu hingga +200°C.

Typical applications

Fluid technology
Offshore
Shipbuilding
Heavy machinery / Plant construction
Packaging industry

Find more applications here:
Industry solutions

 
Kapan ini digunakan?
  • Untuk digunakan di bawah air
  • Ketika ketahanan suhu tinggi diperlukan
  • Ketika pembebanan mekanis yang tinggi dan ketahanan aus diperlukan
  • Ketika chemical resistance yang baik diperlukan
Kapan tidak digunakan?
 
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai 

Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian

Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan setelah ditekan ke dalam lubang pemasangan dengan toleransi yang sesuai. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dihindari.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi