iglidur® Z, sleeve bearing, imperial - ZSI

Masa pakai sangat panjang dalam kondisi ekstrem

iglidur® Z, sleeve bearing, imperial - ZSI
iglidur® Z, sleeve bearing, imperial - ZSI drawing
1 dari 2
iglidur® Z, sleeve bearing, imperial - ZSI
iglidur® Z, sleeve bearing, imperial - ZSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: ZSI-0203-03
  • Bahan: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Part yang terbuat dari material iglidur® Z yang tunduk pada pembatasan ekspor. Formulir yang sesuai akan dikirimkan kepada Anda setelah pesanan Anda diterima.
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Masa pakai yang sangat panjang dalam kondisi ekstrem, tahan terhadap keausan dan benturan bahkan pada beban dan suhu tinggi
  • Ketahanan aus yang sangat baik, terutama pada beban tinggi
  • Ketahanan suhu yang tinggi
  • Untuk beban ekstrim
iglidur® Z – Masa pakai sangat panjang dalam kondisi ekstrem - Tahan terhadap keausan & benturan bahkan pada beban dan suhu tinggi
 
  • Ketahanan aus yang sangat baik, terutama pada beban tinggi
  • Ketahanan suhu yang tinggi
  • Untuk beban ekstrim
  • Untuk kecepatan permukaan yang tinggi
  • Tahan terhadap beban tepi
  • Tanpa pelumas dan tanpa pemeliharaan
  • Rangkaian standar dari stok
Kekuatan compressive yang sangat tinggi dikombinasikan dengan elastisitas tinggi memungkinkan bearing iglidur® Z mencapai spesifikasi menonjolnya dalam kaitannya dengan shaft yang lunak, beban tepi, dan benturan. Bearing ini juga cocok untuk suhu hingga +250 °C.
 
Area aplikasi yang khas
 
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
 
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Industry solutions
 
Kapan ini digunakan?
  • Untuk suhu kontinu hingga +250 °C jangka panjang atau +310 °C jangka pendek
  • Ketika ketahanan aus yang tinggi diperlukan terutama di bawah beban radial tinggi
  • Untuk kecepatan permukaan yang tinggi
  • Untuk pembebanan tepi sehubungan dengan tekanan permukaan yang tinggi
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai 
 
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan bushing iglidur® bergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Bushing dengan daya serap kelembaban rendah dapat didesain dengan bearing clearance minimal. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
 
Assembly
iglidur® bushing adalah bearing press-fit. Diameter dalam menyesuaikan hanya setelah press-fitting di housing dengan toleransi yang benar. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan tekan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dicegah dengan cara ini.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi