1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: ECO-HFM-0608-06
- Bahan: iglidur® ECO-H
- Bentuk: Toko flanged bearings
- Dimensi:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Cocok untuk kecepatan yang sangat tinggi
- Penyerapan kelembaban rendah
- Ketahanan aus yang baik di bawah air
- Resistensi media yang sangat tinggi
- Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
iglidur® H | Ketahanan terhadap suhu tinggi dan bahan kimia
iglidur® H adalah material termoplastik yang diperkuat serat yang khusus dikembangkan untuk aplikasi dalam kelembapan tinggi atau di bawah air. Plain bearing yang terbuat dari iglidur® H dapat digunakan sepenuhnya tanpa pelumasan; dalam aplikasi basah, media di sekitarnya bertindak sebagai pelumas material. Cocok untuk suhu hingga +200°C. Koefisien gesekan yang sangat rendah bila digunakan dengan shaft yang diperkeras.
Typical applications
Industri minuman
Teknologi medis
Lepas pantai
Pembuatan kapal
Temukan aplikasi lainnya di sini:
Solusi industri
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
iglidur® H adalah material termoplastik yang diperkuat serat yang khusus dikembangkan untuk aplikasi dalam kelembapan tinggi atau di bawah air. Plain bearing yang terbuat dari iglidur® H dapat digunakan sepenuhnya tanpa pelumasan; dalam aplikasi basah, media di sekitarnya bertindak sebagai pelumas material. Cocok untuk suhu hingga +200°C. Koefisien gesekan yang sangat rendah bila digunakan dengan shaft yang diperkeras.
Typical applications
Industri minuman
Teknologi medis
Lepas pantai
Pembuatan kapal
Temukan aplikasi lainnya di sini:
Solusi industri
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?