1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: ZFM-0405-04
- Bahan: iglidur® Z
- igus-icon-infoPart yang terbuat dari material iglidur® Z yang tunduk pada pembatasan ekspor. Formulir yang sesuai akan dikirimkan kepada Anda setelah pesanan Anda diterima.
- Bentuk: Toko flanged bearings
- Dimensi:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Ketahanan aus yang baik pada suhu ruang
- Ketahanan aus yang baik pada suhu sedang
- Ketahanan aus yang baik pada suhu tinggi
- Cocok untuk kecepatan yang sangat tinggi
- Koefisien gesekan yang sangat baik
- Penyerapan kelembapan rendah
- Sangat tahan terhadap media
- Sangat tahan terhadap tekanan tepi
- Sangat tahan terhadap guncangan dan benturan
- Sangat tahan terhadap kotoran dan debu
- Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
iglidur® Z | Masa pakai tertinggi dalam kondisi ekstrim - Tahan aus & tahan benturan bahkan pada beban dan suhu tinggi
Kekuatan compressive tertinggi, dipasangkan dengan elastisitas tinggi, membantu bearing iglidur® Z mencapai spesifikasi yang luar biasa dalam hubungannya dengan shaft lunak, beban tepi, dan benturan. Bearing juga cocok untuk suhu hingga +250°C.
Typical applications
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
Find more applications here:
Industry solutions
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Kekuatan compressive tertinggi, dipasangkan dengan elastisitas tinggi, membantu bearing iglidur® Z mencapai spesifikasi yang luar biasa dalam hubungannya dengan shaft lunak, beban tepi, dan benturan. Bearing juga cocok untuk suhu hingga +250°C.
Typical applications
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
Find more applications here:
Industry solutions
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?