Kabel VGA yang telah dirakit sebelumnya

Kabel VGA dari igus dirancang khusus untuk beban yang sangat tinggi. Jaket luar TPE yang tahan lama memastikan umur panjang dan yang kuat bahkan dalam kondisi terberat sekalipun. Kabel tersebut adalah hidrolisis dan tahan mikroba, bebas silikon, dan tahan UV. Ini menawarkan ketahanan minyak yang sangat baik sesuai dengan DIN EN 60811-404 dan ketahanan bio-oil sesuai dengan VDMA 24568, diuji dengan Plantocut 8 S-MB dari DEA. Dengan garansi 4 tahun, kabel ini memberikan hasil yang dapat diandalkan secara konsisten untuk aplikasi industri.

Jumlah produk: 0
Sayangnya, saat ini tidak ada produk yang tersedia dalam kategori ini. Apakah Anda memerlukan bantuan atau solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda? LiveChat igus® akan segera membantu Anda! Atau kirimkan pesan kepada kami!

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi