motor khusus drylin® E dengan konektor dan perlindungan percikan, NEMA 23

MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
motor khusus drylin® E dengan konektor dan perlindungan percikan, NEMA 23
motor khusus drylin® E dengan konektor dan perlindungan percikan, NEMA 23
motor khusus drylin® E dengan konektor dan perlindungan percikan, NEMA 23
motor khusus drylin® E dengan konektor dan perlindungan percikan, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA23 / Dimensi flange 56mm
  • protection class: IP65
  • Menahan torsi: 1,70Nm
  • Arus nominal: 3,00A
  • Koneksi motor: Konektor Metrik M12
  • Segel shaft mencegah masuknya air
igus-icon-lieferzeitMOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK