Pemandu roller xiros®, alternatif untuk pemandu roller silang, bola stainless steel

BB-PS-R2-090-B180-ES product image
igus-icon-lupe
BB-PS-R2-090-B180-ES product image
igus-icon-lupe
BB-PS-R2-090-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
BB-PS-R2-090-B180-ES product image
BB-PS-R2-090-B180-ES product image
BB-PS-R2-090-B180-ES technical drawing
  • Penghematan harga hingga 60% dibandingkan dengan guide roller silang konvensional
  • Panjang: 90, 100 mm
  • Max. Stroke: 72, 80 mm
  • Tinggi: 12, 18 mm
  • Lebar: 6, 8 mm
  • Ulir: M3, M4
  • Rail size: 2, 3
igus-icon-lieferzeitBB-PS-R2-090-B180-ES
90

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi