xiros® bola bearing dalam alur radial xirodur® S180, serba guna berwarna hitam, bola kaca

BB-623-S180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-623-S180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
BB-623-S180-10-GL product image
BB-623-S180-10-GL technical drawing

  • Application temperature: -40 °C hingga +80 °C
  • Bahan cincin: xirodur® S180
  • Bahan cage: PA (polyamide)
  • Bahan ball bearing: kaca
  • Juga tersedia dengan bola stainless steel
igus-icon-lieferzeitBB-623-S180-10-GL
10
4
3
623

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi