xiros® bola bearing dalam alur radial xirodur® S180, serba guna berwarna hitam, bola baja tahan karat

BB-623-S180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-623-S180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
BB-623-S180-10-ES product image
BB-623-S180-10-ES technical drawing

  • Suhu aplikasi: -40 °C hingga +80 °C
  • Bahan cincin: xirodur® S180
  • Bahan kandang: PA (poliamida)
  • Bahan bola: stainless steel
  • Juga tersedia dengan bola kaca
igus-icon-lieferzeitBB-623-S180-10-ES
10
4
3
623

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi