xiros® bola bearing dalam alur radial xirodur® C160, tahan bahan kimia, bola kaca

BB-623-C160-20-GL product image
igus-icon-lupe
BB-623-C160-20-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
BB-623-C160-20-GL product image
BB-623-C160-20-GL technical drawing

  • Ketahanan kimia yang baik
  • Hemat-biaya
  • Suhu aplikasi: 0 °C hingga +60 °C
  • Bahan cincin: xirodur® C160
  • Cage material: PP (polypropylene)
  • Ball material: glass
  • Juga tersedia dengan bola stainless steel
igus-icon-lieferzeitBB-623-C160-20-GL
10
4
3
623

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi