xiros® bola bearing dalam alur radial xirodur® B180, ukuran INCH, bola kaca

BB-I-0620-06-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-I-0620-06-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
BB-I-0620-06-B180-10-GL product image
BB-I-0620-06-B180-10-GL technical drawing

  • Suhu aplikasi: -40 °C hingga +80 °C
  • Bahan cincin: xirodur® B180
  • Bahan kandang: PA (poliamida)
  • Material bola: kaca
  • Juga tersedia dengan bola stainless steel
igus-icon-lieferzeitBB-I-0620-06-B180-10-GL
15.9 (0.625 in)
5 (0.1961 in)
80.3 (3.16 in)
623

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi