xiros® bola bearing dalam alur radial xirodur® B180, baris ganda, bola kaca

BB-6000-B180-10-GL-D product image
igus-icon-lupe
BB-6000-B180-10-GL-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
BB-6000-B180-10-GL-D product image
BB-6000-B180-10-GL-D technical drawing

  • Kapasitas pembawa beban ganda dibandingkan dengan jenis DIN baris tunggal
  • Suhu aplikasi: -40 °C hingga +80 °C
  • Bahan cincin: xirodur® B180
  • Bahan sangkar: PA (poliamida)
  • Material bola: kaca
  • Juga tersedia dengan bola stainless steel
igus-icon-lieferzeitBB-6000-B180-10-GL-D
26
14
10
6000

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi