xiros® pillow block, locking version, bola kaca

ESTM-BB1-F06-B180-GL product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-F06-B180-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
ESTM-BB1-F06-B180-GL product image
ESTM-BB1-F06-B180-GL technical drawing
  • Untuk shafts Ø: 6, 10, 20mm
  • Ketahanan yang baik terhadap bahan kimia dan air laut
  • Pengoperasian smooth
  • Suhu pengoperasian: dari -40°C hingga +80°C
  • Material housing: igumid G
  • Bahan cincin: xirodur® B180
  • Material spherical ball: kaca

  • Juga tersedia dengan bola stainless steel

igus-icon-lieferzeitESTM-BB1-F06-B180-GL
6

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi