- Tahan terhadap kotoran
- Cocok untuk kontak dengan makanan
- Suhu pengoperasian: dari -40°C hingga +80°C
- Bahan cincin dan sangkar: xirodur® B180
- Material bola: bola kaca
Ubah Bahasa :
xirodur® B180 | Serba guna
Kisaran aplikasi bola bearing polimer terluas dicakup oleh xirodur® B180. Bahan ini dianggap serba guna. Selain ketahanan aus yang tinggi, material ini menawarkan ketahanan yang baik terhadap bahan kimia dan suhu sedang. Spesifikasi mekanisnya merupakan kombinasi yang baik antara kekerasan dan fleksibilitas. Selain menjadi material standar yang paling hemat biaya, igus® juga menawarkan rangkaian dimensi DIN terbesar dengan xirodur® B180 dan sangkar yang terbuat dari xirodur® B180. Kombinasi bahan ini juga memiliki kesesuaian dengan FDA.
Bidang aplikasi umum:
Kapan ini digunakan?
Kapan tidak digunakan?
Toleransi dan sistem pengukuran:
toleransi untuk diameter dalam dan luar bergantung pada ukuran instalasi. Ini sering kali sekitar ±0,05 mm terhadap ukuran nominal. Cincin bearing biasanya dicetak dengan injeksi dan secara alami memiliki ovalitas tertentu. Oleh karena itu, kaliper digunakan untuk mengukur 90° ke titik injeksi (jika tersedia) di seluruh lebar bearing. Dimensi dan toleransi didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi kesesuaian press-fit ringan dengan tangan apabila menggunakan holder H7 dan shaft h6. An additional locating spigot menggunakan circlip (shaft) dan snap ring (housing) direkomendasikan untuk mencegah perpindahan aksial.

Rekomendasi instalasi:

1. Housing (toleransi H7)
2. Depan (bola terlihat)
3. Belakang (sangkar terlihat)
4. Press-fit bola bearing, sisi depan terlebih dahulu
5. Pasang shaft (toleransi h6) dengan chamfer
6. Locating spigot harus disediakan

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB