- Cocok untuk bersentuhan dengan makanan menurut EU/FDA
- Suhu pengoperasian: dari -40°C hingga +80°C
- Bahan cincin: xirodur® B180
- Bahan kandang: PE (polyethylene)
- Bahan bola: Stainless steel
Ubah Bahasa :
xirodur® B180 | serba guna
Berbagai macam aplikasi bola bearing polimer dicakup oleh xirodur® B180. Bahan ini dianggap sebagai bahan serba guna. Selain ketahanan aus yang tinggi, bahan ini menawarkan ketahanan bahan kimia dan suhu sedang yang baik. Spesifikasi mekanisnya merupakan kombinasi yang baik antara kekerasan dan fleksibilitas. Opsi ini dikirimkan dalam kombinasi dengan cage PA.
Bidang aplikasi umum:
Kapan ini digunakan?
Kapan tidak digunakan?
Toleransi dan sistem pengukuran:
the tolerances for the inner and diameter luar depend on the ukuran instalasi. These are often approx. ±0.05mm to the nominal size. The bearing rings are usually injection moulded and naturally have a certain ovality. Therefore, the kaliper is used to measure 90° to the injection point (if available) over the entire width of the bearing. The dimensions and tolerances are designed in such a way that they fulfil a slight press-fit by hand when using a H7 holder and h6 shaft. An additional locating spigot using a circlip (shaft) and snap ring (housing) is recommended to prevent axial displacement.

Rekomendasi instalasi:

1. Housing (toleransi H7)
2. Depan (bola terlihat)
3. Belakang (sangkar terlihat)
4. Press-fit bola bearing, sisi depan terlebih dahulu
5. Pasang shaft (toleransi h6) dengan chamfer
6. Locating spigot harus disediakan

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB