xiros® pillow block, menyesuaikan sendiri, bola stainless steel

ESTM-BB1-P08-B180-ES product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-P08-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 2
ESTM-BB1-P08-B180-ES product image
ESTM-BB1-P08-B180-ES technical drawing
  • Untuk shaft Ø: 8, 10, 12mm
  • Ketahanan yang baik terhadap bahan kimia dan air laut
  • Bearing bola spherical
  • Suhu pengoperasian: dari -40°C hingga +80°C
  • Material housing: igumid G
  • Bahan cincin: xirodur® B180
  • Bahan bola: Stainless steel

  • Juga tersedia dengan bola kaca

igus-icon-lieferzeitESTM-BB1-P08-B180-ES
8

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi