- Ketahanan suhu dan chemical resistance yang sangat baik
- Berat yang rendah
- Application temperature: -100 °C hingga +150 °C
- Bahan cincin: xirodur® A500
- Bahan kurungan: PEEK
- Bahan ball bearing: PAI
Ubah Bahasa :
Toleransi dan sistem pengukuran:
toleransi untuk diameter dalam dan luar bergantung pada ukuran. ini sering kali sekitar ±0,05 mm terhadap dimensi nominal. The cincin bearing biasanya moulded dengan injeksi dan secara alami menunjukkan ovalitas tertentu. oleh karena itu, kaliper ukur digunakan untuk mengukur 90° ke titik injeksi (jika ada) di seluruh lebar bearing. dimensi dan toleransi didesain untuk memenuhi press-fit yang mudah dengan tangan apabila menggunakan pemasangan H7 serta shaft h6. pengamanan aksial tambahan menggunakan circlip (shaft) dan snap ring (housing) direkomendasikan untuk mencegah perpindahan aksial.

Rekomendasi pemasangan:

1. Pemasangan (toleransi H7)
2. sisi depan (bola terlihat)
3. sisi belakang (sangkar terlihat)
4. tekan bola bearing dengan sisi depan terlebih dahulu
5. pasang shaft (toleransi h6) dengan chamfer
6. perangkat pengaman aksial harus disediakan

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB