igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 2
- Untuk shaft Ø: 15, 17, 20, 25, 30 mm
- Mudah dipasang karena ulir terintegrasi
- Cocok untuk kontak dengan makanan
- Suhu pengoperasian: -40 °C hingga +80 °C
- Bearing material: xirodur® B180
- Bahan bola: stainless steel
igus-icon-lieferzeitESTM-BB1-F15-B180-ES-SL
15