xiros® bola bearing dalam alur radial xirodur® B180, pelindung satu sisi, bola stainless steel

BB-608-B180-30-ES-C product image
igus-icon-lupe
BB-608-B180-30-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
BB-608-B180-30-ES-C product image
BB-608-B180-30-ES-C technical drawing
  • Melindungi dari kotoran kasar
  • Suhu pengoperasian: dari -40°C hingga +80°C
  • Bahan cincin: xirodur® B180
  • Bahan sangkar: iglidur J3
  • Bahan bola: Stainless steel
igus-icon-lieferzeitBB-608-B180-30-ES-C
22
7
8
608
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi