xiros® hybrid bola bearing dalam alur radial dengan cincin luar xirodur® B180 dan cincin dalam stainless steel

Baru
BB-608-420-B180-35-ES product image
igus-icon-lupe
BB-608-420-B180-35-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
BB-608-420-B180-35-ES product image
BB-608-420-B180-35-ES technical drawing
  • Bearing bola hibrida untuk beban yang lebih tinggi
  • Suhu pengoperasian: -40 °C hingga +80 °C
  • Bahan cincin luar: xirodur® B180
  • Bahan inner ring: Stainless steel
  • Bahan cage: iglidur® J3
  • Bahan bola: Stainless steel
  • Setidaknya 50 kali masa pakai pada 200 N dan 500 rpm dibandingkan dengan bola bearing plastik dengan cincin dalam plastik
igus-icon-lieferzeitBB-608-420-B180-35-ES
22
7
8
608
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi