xiros® ball bearing dengan bola berongga dan housing iglidur® J350, sliding

Baru
BB-522G-J350-ES-H product image
igus-icon-lupe
BB-522G-J350-ES-H technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
BB-522G-J350-ES-H product image
BB-522G-J350-ES-H technical drawing
  • Ball Ø: 22.22, 25.4, 30 mm
  • Kapasitas beban tinggi dengan gesekan rendah
  • Operating temperatures up to 120 °C possible
  • Bahan housing: iglidur J350
  • Bahan bola: Stainless steel


ℹ️: Toleransi tinggi untuk semua ukuran adalah ± 0,2 mm.

igus-icon-lieferzeitBB-522G-J350-ES-H
Part No.
36
1470
22.22