Baru
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 3
Tinggi bagian dalam [Hi]
42 mm
Maks. diameter kabel
38 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
150 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 219.282 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 13.156.920
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : G4.42.05.150.0IDR 13.156.920
Energy chain seri G4.42 | untuk operasi sliding | Dapat dibuka di sepanjang outer radius | Tinggi bagian dalam: 42mmAplikasi
Unsupported
igus-icon-checkMeluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitG4.42.05.150.050150

.jpg)