Energy chains untuk beban tinggi

Rantai energi berukuran besar berfungsi untuk guide dan melindungi cable serta hose dalam aplikasi heavy-duty yang paling menantang, mulai dari indoor crane dan peralatan pelabuhan hingga alat berat konstruksi, mesin perkakas yang menggunakan cable berukuran besar, dan robotika. Tersedia dalam tinggi bagian dalam mulai dari 21 mm hingga 350 mm, rantai plastik berkekuatan tinggi ini dirancang untuk perjalanan jarak jauh, unsupported dan sliding, mampu mengangkut beban berat pada kecepatan tinggi sekaligus tahan terhadap kotoran, serpihan, guncangan, getaran, korosi, dan sinar UV. Fitur-fitur seperti undercut side link untuk stabilitas lateral, daya dorong dan tarik yang tinggi, serta elemen peredam kebisingan terintegrasi memastikan pengoperasian tetap stabil dan senyap bahkan saat dalam kondisi beban. Bilah-bilah melintang terbuka di sepanjang jari-jari bagian dalam dan outer radius untuk memudahkan filling, dan extensive interior separation memastikan paket kabel berukuran besar tetap teratur dan terlindungi dari keausan. Didukung oleh garansi empat tahun dan tersedia langsung dari stok, rantai e-chain berukuran besar menawarkan alternatif yang kokoh dan tahan lama sebagai pengganti festoon dan gulungan kabel.

Jumlah produk: 0
Sayangnya, saat ini tidak ada produk yang tersedia dalam kategori ini. Apakah Anda memerlukan bantuan atau solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda? LiveChat igus® akan segera membantu Anda! Atau kirimkan pesan kepada kami!

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi