Robot SCARA 4 DOF dengan pelindung

RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
play iconRL-SCR-0101.B video
igus-icon-lupe
1 dari 4
Robot SCARA 4 DOF dengan pelindung
Robot SCARA 4 DOF dengan pelindung
Robot SCARA 4 DOF dengan pelindung
Robot SCARA 4 DOF dengan pelindung
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informasi produk

  • Muatan: 2 kg
  • Rentang: 560 mm
  • Jangkau di sepanjang sumbu-Z: 500 mm
  • Derajat kebebasan: 4
  • Kecepatan: 20 picks/menit
  • Masa pakai minimum: 2,5 juta siklus
  • IP protection class IP45, tahan-percikan
igus-icon-lieferzeitRL-SCR-0101.B
no casing
560
Tidak ada pengontrol

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi