Kabel serat optik TPE (FOC) | CFLG.G, Konektor ST disertakan Konversi ke LC

Model penghentian bertahap
LWL9040032 product image
igus-icon-lupe
  • Kabel serat kaca untuk aplikasi tugas terberat
  • Jaket luar TPE
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
  • Tahan UV
  • Bebas PVC
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitLWL9040032
6x50/125
Connector ST/Connector ST incl. Conversion to LC on both sides
10
igus-icon-info

Model ini adalah discontinued model.

InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi