Kabel Profinet yang di-harnessed, PUR Torsion, konektor A: M12 pin D-coded, konektor B: M12 soket D-coded

CAT9661018 product image
igus-icon-lupe
- Profinet
- Struktur segi empat bintang
- Untuk aplikasi robot dan torsi
- Outer jacket PUR
- Puntiran ±360°
- Shield yang menyeluruh
- Tahan takik
- Bebas PVC dan halogen
- Tahan minyak & flame-retardant
- Dijamin 10 juta siklus
  • Garansi hingga 4 tahun
  • igus-icon-lieferzeitCAT9661018
    (4x0.34)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

    Konsultasi

    Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

    Pengiriman dan konsultasi