igus-icon-lupe
- Profinet
- Struktur segi empat bintang
- Untuk aplikasi robot dan torsi
- Outer jacket PUR
- Puntiran ±360°
- Shield yang menyeluruh
- Tahan takik
- Bebas PVC dan halogen
- Tahan minyak & flame-retardant
- Dijamin 10 juta siklus
igus-icon-lieferzeitCAT9661006
(4x0.34)C
igus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

.jpg)