Kabel Profinet yang di-harnessed, TPE, konektor A: Telegärtner RJ45 metal, konektor B: Binder M12 d-coded

CAT9561008 product image
igus-icon-lupe
- Profinet
- Struktur segi empat bintang
- Untuk aplikasi energy chain
- Outer jacket TPE
- Warna outer jacket kuning-hijau
- Faktor tekukan 12,5xd
- Shield yang menyeluruh
- Tahan minyak & flame-retardant
- Dijamin 10 juta double strokes
  • Garansi hingga 4 tahun
  • igus-icon-lieferzeitCAT9561008
    (4x0.38)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

    Konsultasi

    Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

    Pengiriman dan konsultasi