igus-icon-lupe
- Profinet
- Struktur segi empat bintang
- Untuk aplikasi energy chain
- Outer jacket TPE
- Warna outer jacket kuning-hijau
- Faktor tekukan 12,5xd
- Shield yang menyeluruh
- Tahan minyak & flame-retardant
- Dijamin 10 juta double strokes
igus-icon-lieferzeitCAT9561004
(4x0.38)C
igus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

.jpg)