igus-icon-lupe
- Ethernet/CAT6a
- tanpa inner jacket
- Untuk aplikasi energy chain
- Jaket luar TPE
- Faktor tekukan 12,5xd
- Pair and overall shielding
- tahan minyak & tahan api
- Garansi 10 juta double strokes
Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCAT9551009
(4x(2x0.15)C)C
igus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

.jpg)