igus-icon-lupe
- Ethernet/CAT6a
- Tanpa jacket bagian dalam
- Untuk aplikasi energy chain
- Outer jacket TPE
- Faktor tekukan 12,5xd
- Pasangan dan pelindung keseluruhan
- Tahan minyak & flame-retardant
- Dijamin 10 juta double strokes
igus-icon-lieferzeitCAT9541002
(4x(2x0.15)C)C
igus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

.jpg)