igus-icon-lupe
- Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
- Untuk aplikasi energy chain
- Outer jacket TPE
- Faktor tekukan 10xd
- Shield yang menyeluruh
- Tahan minyak & flame-retardant
- Dijamin 10 juta double strokes
igus-icon-lieferzeitCAT9521010
(4x(2x0.15))C
igus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

.jpg)