Kabel Profinet yang di-harnessed, PUR, konektor A: Telegärtner RJ45 metal, konektor B: Binder M12 d-coded, angled

CAT9461009 product image
igus-icon-lupe
  • Untuk aplikasi tugas menengah
  • Jaket luar PUR
  • Keseluruhan shield
  • Tahan-pendingin
  • Notch-resistant
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCAT9461009
(4x0.38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi