igus-icon-lupe
- Untuk aplikasi tugas menengah
- Jaket luar PUR
- Keseluruhan shield
- Tahan-pendingin
- Notch-resistant
- Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
- Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCAT9461004
(4x0.38)C
igus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

.jpg)