Kabel CAT6A yang di-harnessed, PUR, konektor A: Telegärtner RJ45 metal, konektor B: Telegärtner RJ45 metal angled

CAT9441006 product image
igus-icon-lupe

- Ethernet/CAT6a

- Untuk aplikasi energy chain

- Outer jacket PUR

- Faktor tekukan 12,5xd

• Pair shielding

- Tahan takik

- Tahan minyak & tahan api

- Tahan terhadap cairan pendingin

- Bebas PVC dan halogen

- Dijamin 10 juta double strokes

  • Garansi hingga 4 tahun
  • igus-icon-lieferzeitCAT9441006
    4x(2x0.20)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

    Konsultasi

    Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

    Pengiriman dan konsultasi