Model penghentian bertahap
igus-icon-lupe
- Untuk aplikasi torsi
- Jaket luar PUR
- Shielded
- Oil-resistant dan coolant-resistant
- Flame retardant
- Notch-resistant
- Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
- Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCAT9440200
4x(2x0.15)C
igus-icon-info
Model ini adalah discontinued model.
igus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

.jpg)