igus-icon-lupe
- Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
- Untuk aplikasi energy chain
- Outer jacket PVC
- Faktor tekukan 12,5xd
- Shield yang menyeluruh
- Tahan minyak & tahan api
- Dijamin 10 juta double strokes
igus-icon-lieferzeitCAT9340400
(4x(2x0.15))C
Lurus
igus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

.jpg)