Kabel CAT6 yang di-harnessed, PVC, konektor A: Harting RJ45, konektor B: Harting RJ45

CAT9331003 product image
igus-icon-lupe

- Ethernet/CC-Link IE/CAT6

- Untuk aplikasi energy chain

- Outer jacket PVC

- Faktor tekukan 12,5xd

- Shield yang menyeluruh

- Tahan minyak & tahan api

- Dijamin 10 juta double strokes

  • Garansi hingga 4 tahun
  • igus-icon-lieferzeitCAT9331003
    (4x(2x0.15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

    Konsultasi

    Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

    Pengiriman dan konsultasi