igus-icon-lupe
- Ethernet/Ethercat/CAT5
- Struktur segi empat bintang
- Untuk aplikasi energy chain
- Outer jacket PVC
- Faktor tekukan 12,5xd
- Shield yang menyeluruh
- Tahan minyak & tahan api
- Dijamin 10 juta double strokes
igus-icon-lieferzeitCAT9311002
(4x0.25)C
igus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

.jpg)